Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sky Sound
Sky Sound
Sky Sound
Sky Sound
Sky Sound

    Sky Sound

    Google-Übersetzung,
    Die Sky Collection ist ein modulares Pendelleuchtensystem mit mehreren Schirmreflektoroptionen für verschiedene dekorative und leistungsbezogene Vorteile. Sky Sound kombiniert akustische Leistung mit leistungsstarker omnidirektionaler Beleuchtung, um eine einzigartige Pendellösung zu bieten, die Umgebungsgeräusche minimiert und zu einem positiven Arbeitsumfeld beiträgt. Der elegante scheibenförmige Schirm aus PET-Filz wird von einem polierten Aluminiummast aufgehängt und ist in den Größen 18" (45,8 cm)/24" (61 cm)/32" (81 cm) mit satten und lebendigen Farbkombinationen erhältlich, um eine harmonische Umgebung aus Licht und Ruhe zu schaffen, die unser Wohlbefinden steigert. Entdecken Sie den Rest der Sky Collection mit Sky Solo, Sky Dome und unserer neuesten Ergänzung Sky Dome Flush. AUSZEICHNUNGEN: 2020 Metropolis Likes Award 2020 NYCxDESIGN: Preisträger für Pendelleuchten 2020 IDA Product Design Awards: Silber
    Spezifikation
    • FINISHES: Polished Aluminum Matte Black Paint FINISHES (Shade): Stone Grey Anthracite MATERIALS: Die-cast aluminum head Aluminum Stem Fabric Cord Steel Canopy PET felted disc shade FEATURES: Dim-to-Warm (DTW) Light Source Fully dimmable Uplight/downlight Energy-efficient, flat panel technology Glare-free illumination Acoustic dampening shade (NRC .75) Shade options : 17.5"(45cm), 23.5"(60cm), 32"(81cm) discs CANOPY FINISHES: White canopy Black canopy SPECIFICATIONS: Voltage: 120V (100-277V 50/60Hz Available upon request) Power Consumption: 18W MAX Color Temperature: 2700K-2200K DTW Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 1250 Lumens total (850 down/400 up) Luminaire Efficacy: 70 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cable length: 10’ (305cm)(Field cuttable) CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersky-sound
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppePendant Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit