Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOLIS
SOLIS
SOLIS
SOLIS
SOLIS
SOLIS
SOLIS

    SOLIS

    Google-Übersetzung,
    Bei der Kreation von Solis wollte sich Designer Carmine Deganello mit Licht in seiner archetypischen Form auseinandersetzen: den Sonnenstrahlen. Das Ergebnis ist eine faszinierende Mischung aus Licht und Schatten, die schimmernde Strahlen und strahlende Muster in den Raum wirft. Der Effekt ist ein Gefühl der Schwerelosigkeit – und eine neu definierte Umgebung, die zu einer neuen Art der Beziehung mit der Lichtquelle einlädt. Solis ist eine Hängelampe aus leichtem Polyestergewebe und Edelstahl und kann als Pendelleuchte, an der Wand aufgehängt oder als freistehende, tragbare Leuchte verwendet werden.
    Spezifikation
    • FINISHES: White Silver Black MATERIALS: Polyester fabric shade Nickel-chrome steel hardware Fabric cord FEATURES: Full-range dim (in-line slide dimmer) Ships flat-packed SPECIFICATIONS: Voltage: 120V or 240V 50/60Hz Fire retardant polyester fabric Cord length: 13’ (396cm) from lamp to dimmer (Field Cuttable for pendant), 6' (183cm) from dimmer to plug Color Rendition Index: 90 CRI BULB TYPE: 1x E26/PAR30 11W LED 2700K 950 Lumens CERTIFICATIONS: UL listed components, CE
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersolis
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppePendant Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit