Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TUBE TOP
TUBE TOP
TUBE TOP
TUBE TOP
TUBE TOP
TUBE TOP
TUBE TOP
TUBE TOP

    TUBE TOP

    Google-Übersetzung,
    Tube Top abstrahiert auf angenehme Weise die klassische, häusliche Lampensilhouette und passt zu jedem Einrichtungsstil. Wie Designer Peter Stathis bemerkt: „Pablo ist bekannt für seine streng minimalistischen Produkte und mein Ziel war es, dieses Sortiment durch die Einführung einer neuen Leuchte zu erweitern, die einem traditionellen Lampentyp ein modernes Gespür verleiht.“ Tube Top spielt mit dieser traditionellen Form und kombiniert einen transparenten, geformten Acrylsockel, um den leichten Netzschirm unter Spannung zu halten, sodass der Schirm frei zu schweben scheint. Tube Top ist in mehreren Tisch-, Steh- und Pendelmodellen erhältlich.
    Spezifikation
    • FINISHES: White Shade / Clear Body White Shade / Charcoal Body Charcoal Shade / Charcoal Body Silver Shade / Clear Body MATERIALS: Polyester mesh shade Acrylic body Fabric cord FEATURES: Full-range dim (in-line rotary dimmer) Multiple sizes for a variety of applications SPECIFICATIONS: Voltage: 120V Cord length: 6’ (182cm) 1 year warranty BULB TYPE: TT 14: (1x) G16 (60W) Glossy White TT 21: (2x) BT-15 (60W) Soft White TT 27: (2x) BT-15 (100W) Soft White TT 60: (2x) BT-15 (100W) Soft White CERTIFICATIONS: UL listed components, CE DIMENSIONS: TT 14: 14"H X 9.5"W X 4.5"D TT 21: 21"H X 14.5"W X 6.5"D TT 27: 27"H X 18"W X 9"D TT 60: 60"H X 18"W X 9"D
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertube-top
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeTable Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika