Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schreibtisch SYSTO·TEC
Schreibtisch SYSTO·TEC
Schreibtisch SYSTO·TEC
Schreibtisch SYSTO·TEC
Schreibtisch SYSTO·TEC

    Schreibtisch SYSTO·TEC

    Formvollendet und funktional

    SYSTO·TEC überzeugt alle, die Wert auf Qualität, Optik und eine zeitgemäße Bürolösung legen. Neben seiner enormen Stabilität bietet das Schreibtischsystem vielfältige Lösungen fürs Büro. Das freitragende 4-Fuß-Schreibtischprogramm besticht dabei durch den klaren Aufbau der Grundkomponenten. Egal ob konzentrierte Einzelarbeit, kommunikative Teamarbeit oder große Konferenzlösung, SYSTO·TEC bietet für jede Bürosituation die richtige Lösung.

    Spezifikation
    • Ein System – zwei Anmutungen

      Die Variantenvielfalt des Schreibtisches ermöglicht es, Tischbeine mit quadratischem oder rundem Querschnitt auszuwählen. Die Quadrat-Rohr-Variante vermittelt dabei eine Optik die gradlinig, stabil und klar ist. Damit Sie ohne Verspannungen arbeiten können, ist es bei SYSTO·TEC möglich die Tischhöhe über die herausdrehbaren Stellelemente zu verstellen. Ergonomisch und variabel bleibt man bei SYSTO·TEC zusätzlich aber auch mit der Rohr-in-Rohr Variante.

      höheneinstellbar Rundrohr: 680 - 760 mm
      höheneinstellbar Rundrohr (Rohr-in Rohr): 650 - 850 mm
      höheneinstellbar Quadratrohr: 680 - 760 mm
      höheneinstellbar Quadratrohr (Rohr-in Rohr): 650 - 850 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdesk_Systo_Tec
    • Produktfamilieoffice furniture
    • Produktgruppedesk
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)850
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
    • Klassifizierung12 51 00
    • Format2014TitelOffice Furniture
    • OmniClassNummer23-21 13 00
    • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Niederlande
    Österreich
    Schweiz
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit