Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aruna
PalmShield

Aruna

Google-Übersetzung,

Elegant und effektiv. Das stilvolle Design lässt sich individuell an Ihre Gegebenheiten anpassen und fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein. Ob als Rückzugsort im Garten oder als architektonisches Highlight an einem Gewerbeobjekt – diese Sonnenschutzkonstruktion ist eine vielseitige Lösung für stilvolles Wohnen im Freien! Sehen Sie sich unten unsere verschiedenen Überdachungsoptionen an und entscheiden Sie, ob Sie eine einziehbare Leinwand, ein Segel mit Schnürung oder eine andere Überdachungsart wünschen.

Spezifikation
    • Material: Heavy-duty powder-coated aluminum for superior weather resistance.
    • Durability: Features a rust-resistant, low-maintenance finish.
    • Elegant Rooftop: Modern slatted roof allowing both shade and ventilation.
    • Customizable Design: Aruna's height and the span of its roof are custom-adjusted to match the spatial needs of your installation site.
    • Custom Colors: PalmSHADE utilizes powder coating technology to color your sun shade to match/complement its surroundings.
    • Optional Canopy Add-ons: Accommodates laced on sails, retractable screens, and other canopies sold by PalmSHADE.
    • Application: Perfect for patios, decks, rooftop terraces, or garden seating areas, this pergola offers both function and contemporary elegance.
    • Standard: The Standard Aruna commercial shade structure features a curved rooftop.
    • Master: If you want a canopy with extra flair, the Master Aruna comes with a gradual wave-like shape to its roof. All the same benefits as the Standard design, just even more stylish!


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAruna-sunshade-structure
  • ProduktfamilieSunshade Structure
  • ProduktgruppeSunshade
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Pergolen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit