Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aten
PalmShield

Aten

Google-Übersetzung,

Die Aten-Sonnenschutzkonstruktion mit ihrem Lamellendach bietet effektiven Schatten und Witterungsbeständigkeit. Die Pulverbeschichtung garantiert dauerhafte Beständigkeit gegenüber den Elementen. Diese ideale Sonnenschutzkonstruktion ist hinsichtlich Höhe und Abmessungen individuell anpassbar und erfüllt somit die spezifischen Bedürfnisse des Kunden. Die Aten-Sonnenschutzkonstruktion vereint Stabilität, Funktionalität und architektonisches Design und ist damit eine zuverlässige Wahl für die Gestaltung komfortabler und funktionaler Außenbereiche.

Spezifikation
    • Durable Material: Heavy-gauge construction for maximum strength and stability. Each piece features a highly resilient, powder-coated finish to prevent rust and corrosion.
    • Elegant, Customizable Design: Slatted roof system for shade, airflow, and rain protection. Aten shade structures are customizable in terms of height and the spatial reach of the roof.
    • Custom Colors: Powder coating technology allows us to color your shade structure to match its surroundings.
    • Optional Canopy Add-ons: Enhance your shade structure with optional material canopies that include retractable screens and custom canopies.
    • Applications: Railroad stations, bus stops, gardens, parks, hotels, multi-family residences.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAten-sunshade-structure
  • ProduktfamilieSunshade Structure
  • ProduktgruppeSunshade
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Pergolen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit