Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Inti
PalmShield

Inti

Google-Übersetzung,

Elegant und effektiv. Das quadratische Gestell und das Lamellendach bieten zuverlässigen Schutz vor Witterungseinflüssen und sorgen gleichzeitig für Luftzirkulation und ein offenes Raumgefühl. Damit eignet sich das Inti hervorragend für Innenhöfe, Sitzbereiche und Fußgängerzonen. Gefertigt aus robustem Stahl mit korrosionsbeständiger Pulverbeschichtung, ist das Inti für den dauerhaften Einsatz in gewerblichen, kommunalen und institutionellen Bereichen konzipiert. Dank seines vielseitigen, modularen Designs kann es als Einzelelement oder in Kombination mit mehreren Strukturen zur Gestaltung größerer Außenbereiche verwendet werden.


Spezifikation
    • Design: Clean, contemporary square-frame design.
    • Shade and Ventilation: Slatted roof system for shade and ventilation.
    • Extremely Durable: Durable steel construction for long-term stability.
    • Multiple Color Options: Powder-coated finish available in multiple colors.
    • Optional Rooftop Add-ons: PalmSHADE's products are available with an option of material add-ons, such as retractable screens.
    • Applications: Ideal for homes, multi-family residences, business parks, and playgrounds.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerInti-sunshade-structure
  • ProduktfamilieSunshade Structure
  • ProduktgruppeSunshade
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Pergolen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit