Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ravi
PalmShield

Ravi

Google-Übersetzung,

Die Ravi-Sonnenschutzkonstruktion ermöglicht Ihnen entspannende Momente im Freien auf Ihrem Gewerbegrundstück oder im öffentlichen Raum. Gefertigt aus rostbeständigem, pulverbeschichtetem Aluminium, werden die einzelnen Teile mit den bewährten Edelstahlbeschlägen von PalmSHIELD montiert. Die V-förmigen Schrägdächer verleihen der Konstruktion ein einzigartiges Aussehen und machen sie ideal für Bushaltestellen, Parks und Gärten. PalmSHIELD passt Größe und Höhe jeder Sonnensegelkonstruktion individuell an die spezifischen Bedürfnisse des jeweiligen Installationsortes an.

Spezifikation
    • Modern Canopy Design: Clean frame with V-shaped roof delivers broad shade coverage while enhancing architectural appeal.
    • Customizable Construction: Built from rust-resistant materials for exceptional strength and stability. Height and canopy dimensions can be tailored to fit your specific installation site.
    • Versatile Color Options: Durable powder-coated finish available in a wide range of colors. PalmSHADE can customize the shade's color to seamlessly blend with or complement its environment.
    • Comfortable Coverage: Slatted canopy design offers reliable shade while allowing airflow and filtered natural light.
    • Optional Add-on Canopies: Make your shade structure even more dazzling and comforting with a canopy, sail, or retractable screen, all of which are available from PalmSHADE!
    • Wide-Ranging Applications: Ideal for commercial venues such as bus stops, train station depots, and business parks.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRavi-sunshade-structure
  • ProduktfamilieSunshade Structure
  • ProduktgruppeSunshade
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Pergolen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit