Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Savitur
PalmShield

Savitur

Google-Übersetzung,

Die Savitur Sofa-/Bank-Sonnenschutzkonstruktion verleiht Ihrer Entspannungszone Klasse und Komfort. Ihr rostbeständiges Gestell ist mit einer hochwertigen Polymer-Pulverbeschichtung versehen und wird mit den bewährten Edelstahlbeschlägen von PalmSHADE mechanisch befestigt. Die vier Pfosten der Savitur tragen ein Dach, das in zahlreichen Designs erhältlich ist. Wählen Sie aus verschiedenen vorgefertigten Designs oder entwickeln Sie gemeinsam mit unserem Team Ihr individuelles Design! Entdecken Sie auch unsere Optionen für Sichtschutz und Windschutz. Ob Sie einen schattigen Ruhebereich am Pool oder einen entspannenden Unterstand für Kundengespräche im Freien wünschen – PalmSHADE hat die passende Lösung für Sie! Unser Team aus erfahrenen Designern und Monteuren passt Ihre Sonnenschutzkonstruktion individuell an die Bedürfnisse Ihres Standorts an. Verwandeln Sie Ihren Außenbereich mit der Savitur Sonnenschutzkonstruktion in eine elegante Oase – wo Design auf Langlebigkeit trifft. Scrollen Sie nach unten und entdecken Sie unsere große Auswahl an optionalen Überdachungen für diesen großartigen Sonnenschutz. Ein ausfahrbarer Sichtschutz oder eine Überdachung wertet Ihre Sonnenschutzkonstruktion und Ihr Grundstück zusätzlich auf und erhöht den Komfort für die Nutzer!

Spezifikation
    • Elegant, Inviting Shade Design: Contemporary minimalist design with vertical and horizontal slat detailing
    • Extreme Durability: Durable, weather-resistant frame for year-round use
    • Protection from the Elements: Partial privacy panels for comfort and wind protection
    • Custom Colors: Powder coating technology allows the team at PalmSHADE to color your screens to match/complement surroundings.
    • Optional Fabric Add-ons: Canopies, retractable screens, etc. available upon request.
    • Applications: Hotels, resorts, parks, playgrounds, and multi-family residences.
    • Standard: The standard Savitur design features the classic pergola design.
    • Master: The master design features three interior benches upon which you can attach cushions.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSavitur-sunshade-structure
  • ProduktfamilieSunshade Structure
  • ProduktgruppeSunshade
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Pergolen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit