Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Chevron
Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Chevron
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Chevron

    Google-Übersetzung,
    Chevrons feiern ein Comeback in der Welt der Mode und des Innendesigns. Dieser schwimmende Holzboden ist ein Beispiel für eine spezielle Verlegeform, die als „Point de Hongrie“ bekannt ist und in unserer Bestseller-Oberfläche „Bois Flotté“ erhältlich ist. Der exklusive Klarlack wurde erstmals 2010 auf den Markt gebracht.
    Spezifikation
      • French oak Authentic Bois flotté, Chevron 90 - Core plywood
        Item number: 1019719
        Length: 500 mm
      • French oak Authentic Bois flotté, Chevron 139 - Core plywood
        Item number: 1019821
        Length: 650 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroak-authentic-bois-flotte-chevron
    • ProduktfamilieChevron
    • ProduktgruppeTimeless Natural Hues
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)14
    • Breite (mm)90
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)7.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    • IFCClassificationFloor
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit