Die S.20-Tür wird auf Bestellung nach Maß gefertigt, wobei eine große Auswahl an Optionen verfügbar ist.
System: Diese Türen verleihen jedem Eingangsbereich den „Wow“-Faktor. Sie sind in Einzel-, Paar- und Panoramakonfigurationen erhältlich, und mit dem Hinzufügen eines Querbalkens oder Seitenlichts kann noch mehr Eleganz hinzugefügt werden.
Größen: Französische Türen können bis zu 4 Fuß breit und 14 Fuß hoch sein. Pivot Doors können bis zu 8′ breit und 14′ hoch sein.
Gewicht: Jede Platte wiegt ungefähr 7 bis 8 Pfund pro Quadratfuß.
Profil: Hergestellt aus extrudiertem 6063-T5-Aluminium für Stärke und Haltbarkeit. Aufgrund der Stärke dieser Profile sind sie die perfekte Alternative zu Stahl für übergroße Öffnungen. Die maßgefertigte untere Schwellenplatte bietet minimalen Anstieg bei maximaler Witterungsbeständigkeit.
Konfigurationen: Dieses System verfügt über viele Optionen, die alle so konzipiert sind, dass sie zusammenarbeiten, um ein nahtloses Gesamtpaket aus Fenster und Tür zu schaffen. Es lässt sich gut mit den Vollaluminiumfenstern (S.45) kombinieren für eine einheitliche und vollständige Gebäudehülle.
Verglasung: Das Standardglas für dieses System ist klar Low-E-isoliert, obwohl alle Glasarten bis zu einer Dicke von 1″ verwendet werden können, um die Design- und Klimaanforderungen des Projekts zu erfüllen. Erhältlich mit einer Vielzahl von Trennwänden und Pfosten.
Sicherheit: Alle französischen und Pivot-Türen werden standardmäßig mit Mehrpunkt-Verriegelungsbeschlägen aus Edelstahl für maximalen Einbruchschutz geliefert.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |