Die S.22-Tür wird auf Bestellung nach Maß gefertigt, wobei eine große Auswahl an Optionen verfügbar ist.
System: Durch die Nutzung der Wärme und Eleganz von Innenverkleidungen aus Holz kann jedes Dekor individuell angepasst werden. Bitte beachten Sie die Registerkarte „Holz“, um mehr über die Arten zu erfahren, die wir zur Verfügung haben. Für eine einheitliche Gebäudehülle wird diese Tür oft mit den Alu-Holz-Fenstern (S.46) kombiniert.
Größen: Französische Türen können bis zu 4 Fuß breit und 14 Fuß hoch sein. Pivot Doors können bis zu 8′ breit und 14′ hoch sein.
Gewicht: Jede Platte wiegt ungefähr 7 bis 8 Pfund pro Quadratfuß.
Profil: Die Türen bestehen aus extrudiertem 6063-T5-Aluminium für maximale Festigkeit. Die Profile werden mit speziell entwickelten Polyamidclips verkleidet, die dazu beitragen, eine thermische Barriere für eine bessere Energieeffizienz zu schaffen.
Konfigurationen: Das Nachdenken über verschiedene Türtypen und Fenster ermöglicht nahezu unbegrenzte Konfigurationen. Französische Türen und Drehtüren können mit Oberlichtern und Seitenlichtern versehen sein, die bedienbar oder feststehend sein können.
Verglasung: Klares Low-E gehärtetes 1″ IG ist der Standard. Es können verschiedene Glassorten und andere Materialien mit einer Dicke von bis zu 1 Zoll verwendet werden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |