Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
12 x 4 FiberRunner Brackets - FR12TB12
Panduit

12 x 4 FiberRunner Brackets - FR12TB12

Google-Übersetzung,

Wird verwendet, um das 12x4-System zu unterstützen, indem zwei Gewindestangentropfen überspannt werden, die 18 Zoll voneinander entfernt sind. Einbau von oben oder unten möglich. Die Halterung wird mit zwei Muttern an jeder Gewindestange befestigt. Die vormontierten Gleitklemmen ermöglichen eine schnelle Montage am Kanal. Verwenden Sie einen 7/16-Zoll-Steckschlüssel für Gleitklemmen, für 1/2-Zoll-Gewindestangen.

    Spezifikation
    • Specifications
      Material - Steel
      Color - Black
      Overall Length (In.) - 21.52
      Overall Length (mm) - 546.6
      Overall Width (In.) - 2.26
      Overall Width (mm) - 57.3
      Overall Height (In.) - 0.86
      Overall Height (mm) - 21.8
      Compatible Threaded Rod Size (In.) - 1/2"
      For Threaded Rod Size - 1/2"
      Series Type - 12 x 4
      Overall Depth (mm) - 546.6
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer12x4-FiberRunner-Brackets-FR12TB12
    • ProduktfamilieElectrical
    • ProduktgruppeCable Trays and Horizontal Racks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
    • Klassifizierung27 05 36
    • Format2014TitelCable Trays for Communications Systems
    • OmniClassNummer23-37 11 13
    • OmniClassTitelCommunication Cable Trays
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit