Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
12 x 4 FiberRunner Brackets - FR12TRBN58
Panduit

12 x 4 FiberRunner Brackets - FR12TRBN58

Google-Übersetzung,

Wird zur Unterstützung des 12x4-Systems von neuen Gewindestangeninstallationen verwendet. Die Halterung wird mit zwei Muttern an der Gewindestange befestigt. Die vormontierten Gleitklemmen ermöglichen eine schnelle Montage am Kanal. Verwenden Sie einen 7/16-Zoll-Steckschlüssel für Gleitklemmen.

    Spezifikation
    • Specifications
      Material - Steel
      Color - Black
      Overall Length (In.) - 18.75
      Overall Length (mm) - 476.2
      Overall Width (In.) - 1.82
      Overall Width (mm) - 46.2
      Overall Height (In.) - 2
      Overall Height (mm) - 50.8
      Compatible Threaded Rod Size (In.) - 5/8"
      For Threaded Rod Size - 5/8"
      Series Type - 12 x 4
      Overall Depth (mm) - 476.2
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer12x4-FiberRunner-Brackets-FR12TRBN58
    • ProduktfamilieElectrical
    • ProduktgruppeCable Trays and Horizontal Racks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
    • Klassifizierung27 05 36
    • Format2014TitelCable Trays for Communications Systems
    • OmniClassNummer23-37 11 13
    • OmniClassTitelCommunication Cable Trays
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit