Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4-Post Rack Vertical Tie-off Panel
Panduit

4-Post Rack Vertical Tie-off Panel

Google-Übersetzung,

Die vertikale Verbindungsplatte ist ein 4-Pfosten-Rackzubehör, das das 4-Pfosten-Racksystem ergänzt und effektiv einen Weg für Permanent-Link-Kabel in Unternehmensanwendungen schafft. Das Panel hat eine erweiterbare Höhe, um mit 45-HE- und 52-HE-Racks zu arbeiten. Diese Abbindehalterung ist RoHS-konform, aus Stahl und in Schwarz oder Weiß erhältlich.

Spezifikation
  • The Revit file contains the following part numbers:

    V4PTOB
    V4PTOBWH

Technische Spezifikation
  • Referenznummer4-post-rack-vertical-tie-off-panel
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeComputer Network Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)93.3
  • Breite (Inches)2.8
  • Tiefe (Inches)12.9
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialLack
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)25.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit