Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Panduit Four-post Rack System - R4P
Panduit

Panduit Four-post Rack System - R4P

Google-Übersetzung,

Das Premium-Panduit-Racksystem mit vier Pfosten kombiniert die Stabilität eines Schranks mit der Zugänglichkeit eines offenen Racks, um dem Benutzer maximale Flexibilität bei der Gestaltung eines Rechenzentrums-Netzwerklayouts zu bieten. Vier vertikale Stahlpfosten und verstellbare vordere und hintere Montageschienen bieten die erforderliche Stärke und Flexibilität, die für die Arbeit mit verschiedenen Arten von aktiver Ausrüstung erforderlich sind. Stahl, 45 HE, 30 Zoll tief, Nr. 12-24 Befestigungslöcher mit Gewinde, schwarz, 1 Stück + Hardware-Kit und Lack-Piercing-Bonding-Kit

Spezifikation
  • Material - Steel
    Mounting Bolt Method - Threaded
    Overall Width (In.) - 23.25
    Overall Width (mm) - 591
    Overall Depth (In.) - 30
    Overall Depth (mm) - 762
    Overall Height (In.) - 84
    Overall Height (mm) - 2134
    Number of Rack Units - 45
    Mounting Hole Thread Size - #12-24
    Static Load Capacity (lb) - 2500
    Color - Black
    Includes - (16) 3/8-16 x 1" hex bolt, (16) 3/8" paint piercing grounding washer, (1) tube of anti-oxidizing paste, (25) 12-24 x .5" slotted pan head steel screw
    Product Type - Four Post Rack
    Mount Method - Threaded
    Number of Rack Spaces - 45
    UL Listed - Yes
    Part Features - NA
    Load Capacity Lbs. - 2500
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1
    UPC - 07498308904
    Std. Pkg. Qty. - 1
    Std. Pkg. Volume (cf) - 11.0195
    Std. Ctn. Qty. - 0
    Std. Ctn. Volume (cf) - 0.0000

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpanduit-R4P
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCommunication and Data Processing Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)84
  • Breite (Inches)23.25
  • Tiefe (Inches)30
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • UNSPSCNameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSCCode4322
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungData equipment cabinets
  • Klassifizierung26 05 36
  • Format2014TitelCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClassNummer23-35 33 23 13
  • OmniClassTitelVertical Electrical Racks
  • CSIUniFormatIICodeD50
  • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit