Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6519B
Panduit

Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6519B

Google-Übersetzung,
Net-Verse D-Type Schrankrahmen, 45HE. Obere Platte mit Bürstenöffnungen. Zwei Sätze Käfigmutter-Geräteschienen. Perforierte Fronttür mit einem Scharnier. Geteilte perforierte Hecktüren. 2 PDU-Halterungen in voller Länge. Abmessungen: 85,7 H x 23,6 B x 39,4 T (2178 mm x 600 mm x 1000 mm). Farbe schwarz.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDN6519B
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeComputer Network Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)85.7
  • Breite (Inches)23.6
  • Tiefe (Inches)39.4
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
  • ETIM-CodeEC002506
  • ETIM-NameCabling rack (electro/IT)
  • Klassifizierung27 11 16
  • Format2014TitelCommunications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
  • OmniClassNummer23-37 11 15
  • OmniClassTitelCommunication Racks