Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PD6 Power Rated, 2-piece Single Channel Raceway with Adh. 6ft.
Panduit

PD6 Power Rated, 2-piece Single Channel Raceway with Adh. 6ft.

Google-Übersetzung,
Pan-Way® Type PD Surface Raceway ist ein einkanaliges Kabelkanalsystem zum Verlegen, Schützen und Verbergen von Strom-, Daten-, Sprach- oder Videokabeln.
  • UL- und CSA-bewertet 600 V; erfüllt die Standards UL5A und CSA C22.2 Nr. 62.1-03

  • Strukturiertes Finish

  • Manipulationssicheres Verriegelungsdesign

  • Raceway Base und Cover sind zusammen verpackt

  • FT-4 für Kanada zugelassen

Die tatsächliche Produktfarbe finden Sie in der Farbtabelle für Oberflächenlaufbahnen, die sich in den Auswahlhilfen befindet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpanduit-096
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente