Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV696
Panduit

Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV696

Google-Übersetzung,

Der Panduit® PatchRunner® High Capacity Vertical Cable Manager organisiert, schützt und präsentiert High-Density-Verkabelung für die neuesten Hochleistungs-Switching-Geräte für Unternehmen. Die breiten und tiefen Funktionen bieten nicht nur Kabel der Kategorie 6A, sondern die integrierten EIA-Null-RU-Montagemöglichkeiten ermöglichen auch das Patchen von Geräten an den Manager, wodurch wertvoller RU-Platz frei wird. Beidseitig, Stahl, 52HE, Schwarz, 1St.

Spezifikation
  • Specifications
    Product Type - Dual Sided Manager
    Body Material - Steel
    Overall Width (In.) - 6
    Overall Width (mm) - 152
    Overall Height (In.) - 95.5
    Overall Height (mm) - 2426
    Number of Rack Units - 52
    Color - Black
    Includes - Manager and hardware kit (doors available separately)
    Number of Rack Spaces - 52
    Material - Steel
    Overall Depth (In.) - 23.30
    Overall Depth (mm) - 592.0
    Finger Material - ABS
    Orientation - Vertical
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1
    Sub Brand - PatchRunner High Capacity

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDouble-Sided-High-Capacity-Cable-Manager-PEV696
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCommunication and Data Processing Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-08-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)95.5
  • Breite (Inches)6
  • Tiefe (Inches)23.3
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • UNSPSCNameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSCCode4322
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungData equipment cabinets
  • Klassifizierung33 82 00
  • Format2014TitelCommunications Distribution
  • OmniClassNummer23-19 15 00
  • OmniClassTitelCommunication Specialties
  • CSIUniFormatIICodeD50
  • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit