Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FiberRunner® Inside Vertical Right Angle - FRIVRA4X4YL
Panduit

FiberRunner® Inside Vertical Right Angle - FRIVRA4X4YL

Google-Übersetzung,

Wird an 4x4 Kanälen und/oder Beschlägen befestigt, um einen 90°-Winkel nach oben aus einer geraden horizontalen Strecke zu erzeugen. Wird zusammen mit dem äußeren vertikalen 90°-Winkelbeschlag FROVRA4X4YL verwendet, um das Niveau eines geraden horizontalen Strangs zu ändern. Inklusive geteilter Abdeckung.

    Spezifikation
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Length (In.) - 8.6
      Overall Width (In.) - 5.5
      Overall Width (mm) - 140.9
      Overall Height (In.) - 5.1
      Overall Height (mm) - 130.8
      Bend Radius (In.) - NA
      Bend Radius (mm) - NA
      UL Listed - Yes
      Couplers Required - 2 pcs. (FRBC4X4BL)
      Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfiberrunner-Inside-vertical-right-angle-FRIVRA4X4YL
    • ProduktfamilieElectrical
    • ProduktgruppeCable Trays and Horizontal Racks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
    • Klassifizierung27 05 36
    • Format2014TitelCable Trays for Communications Systems
    • OmniClassNummer23-37 11 13
    • OmniClassTitelCommunication Cable Trays
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL