Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fault Managed Power System
Panduit

Fault Managed Power System

Google-Übersetzung,

Das Fault Managed Power System (FMPS) ist ein neuartiges Fernstromversorgungssystem, das es Systemintegratoren ermöglicht, entfernte Geräte mit Strom zu versorgen. Das FMPS versorgt elektrische Geräte wie Funkgeräte, Kleinzellen, Sicherheitskameras, Zugangskontrollen sowie verteilte Antennensysteme (DAS) für den Innen- und Außenbereich mit Strom. Das System ist sicher, einfach zu installieren, leicht zu verwalten und im Laufe der Zeit zu erweitern und kann Strom über große Entfernungen liefern. Das FMPS entspricht dem neuesten Standard UL 1400-1 und eignet sich ideal für größere Veranstaltungsorte oder komplexe Installationen, die eine zentrale Stromversorgungslösung erfordern. Das FMPS ist skalierbar und ermöglicht mehrere Konfigurationen mit drei Hot-Swap-fähigen Netzteilen und neun Hot-Swap-fähigen Sendermodulen mit Schnellsteck-Schraubklemmen. Es liefert bis zu 4,8 kW Leistung an entfernte Empfänger in bis zu 2 km Entfernung.

Die Remote-Empfänger können von mehreren Sendermodulen mit Strom versorgt werden, liefern bis zu 1,6 kW Leistung an eine unbegrenzte Anzahl von Endgeräten und sind mit Geräten kompatibel, die eine Stromversorgung von ±48 VDC (PXR1AJD) oder ±56 VDC (PXR1AJF) benötigen. Die Remote-Empfänger lassen sich über die grafische Benutzeroberfläche des Systems einfach konfigurieren, überwachen und steuern. Das FMPS minimiert mit seinem 1-HE-Design den Platzbedarf im Rack und nutzt bei Bedarf eine zusätzliche HE für das Kabelmanagement.

Spezifikation
  • The provided Revit files represent the following Part numbers:

    PXTC1ARA
    PXU1AJANNNXX
    PXTM1AF
    PXR1AJD
    PXR1AJF

    PXR1AFFNA
    PXRS1A
    PXR1ALK
    PXU1ALP
    PXTM1AH

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfault-managed-power-system
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler