Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FiberRunner® End Cap Fitting - FREC6X4YL
FiberRunner® End Cap Fitting - FREC6X4YL
FiberRunner® End Cap Fitting - FREC6X4YL
    Panduit

    FiberRunner® End Cap Fitting - FREC6X4YL

    Google-Übersetzung,

    6 x 4 Endkappenfitting zum Verschließen offener Enden des Kanals oder der Fittings. Kein Koppler erforderlich. Aufsteckmontage, Gelb.

        Spezifikation
        • Specifications
          System Dimensions - 6x4
          Color - Yellow
          Overall Length (In.) - 6.92
          Overall Length (mm) - 175.7
          Overall Width (In.) - 0.75
          Overall Width (mm) - 19
          Overall Height (In.) - 4.53
          Overall Height (mm) - 117.5
          Material - ABS
          Fitting Type - End Cap
          Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
          UL Listed - Yes
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        Technische Spezifikation
        • Referenznummerfiberrunner-End-Cap-Fitting-FREC6X4YL
        • ProduktfamilieElectrical
        • ProduktgruppeCable Trays and Horizontal Racks
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
        • Editionsnummer1
        Verwandt
        • HauptmaterialABS
        • Entwickelt inUSA
        • Hergestellt inUSA
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
        • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
        • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
        • Klassifizierung27 05 36
        • Format2014TitelCable Trays for Communications Systems
        • OmniClassNummer23-37 11 13
        • OmniClassTitelCommunication Cable Trays
        • CSIUniFormatIICodeD50
        • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
        Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

        • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
        • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
        • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit