Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC6X4YL
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC6X4YL
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC6X4YL
    Panduit

    FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC6X4YL

    Google-Übersetzung,

    Wird an 6x4 Kanälen und/oder Beschlägen befestigt, um eine horizontale Vierwegekreuzung zu schaffen. Akzeptiert die optionale geteilte Abdeckung FRFWCSC6YL.

      Spezifikation
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Width (In.) - 14.5
        Overall Width (mm) - 368.3
        Overall Height (In.) - 4.22
        Overall Height (mm) - 107.3
        Material - ABS
        Couplers Required - (4 pcs.) FRBC6X4YL
        Fitting Type - Four Way Cross
        Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
        UL Listed - Yes
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerfiberrunner-four-way-cross-FRFWC6X4YL
      • ProduktfamilieElectrical
      • ProduktgruppeCable Trays and Horizontal Racks
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialABS
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
      • Klassifizierung27 05 36
      • Format2014TitelCable Trays for Communications Systems
      • OmniClassNummer23-37 11 13
      • OmniClassTitelCommunication Cable Trays
      • CSIUniFormatIICodeD50
      • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit