Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FiberRunner® Horizontal Right Angle - FRRA6X4YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle - FRRA6X4YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle - FRRA6X4YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle - FRRA6X4YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal Right Angle - FRRA6X4YL

    Google-Übersetzung,

    Wird an einer 6x4-Kanalbasis und/oder Beschlägen befestigt, um aus einer geraden horizontalen Strecke eine horizontale Drehung um 90° zu erzeugen. Akzeptiert die optionale geteilte Abdeckung FRRAASC6YL.

      Spezifikation
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Width (In.) - 10.78
        Overall Width (mm) - 273.7
        Overall Height (In.) - 4.22
        Overall Height (mm) - 107.3
        Material - ABS
        Couplers Required - (2 pcs.) FRBC6X4YL
        Fitting Type - Horizontal Right Angle
        Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
        UL Listed - Yes
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerfiberrunner-horizontal-right-angle-FRRA6X4YL
      • ProduktfamilieElectrical
      • ProduktgruppeCable Trays and Horizontal Racks
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
      • Klassifizierung27 05 36
      • Format2014TitelCable Trays for Communications Systems
      • OmniClassNummer23-37 11 13
      • OmniClassTitelCommunication Cable Trays
      • CSIUniFormatIICodeD50
      • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL