Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FiberRunner® Trumpet End Cap - FRTR12X4YL
Panduit

FiberRunner® Trumpet End Cap - FRTR12X4YL

Google-Übersetzung,

Wird verwendet, um den Biegeradius des Kabels auf 2 (50,8 mm) zu begrenzen, wenn es aus dem 12 x 4-Kanal oder einem 12 x 4-Horizontal-T-Stück herauskommt, Gelb.

    Spezifikation
    • Specifications
      System Dimensions - 12x4
      Material - ABS
      Color - Yellow
      UL Listed - Yes
      Couplers Required - (1 pc.) FRBC12X4YL
      Fitting Type - Trumpet
      Series Type - 12 x 4 FiberRunner Spillouts
      Part Features - N/A
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfiberrunner-trumpet-end-cap-FRTR12X4YL
    • ProduktfamilieElectrical
    • ProduktgruppeCable Trays and Horizontal Racks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
    • Klassifizierung27 05 36
    • Format2014TitelCable Trays for Communications Systems
    • OmniClassNummer23-37 11 13
    • OmniClassTitelCommunication Cable Trays
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL