Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QuickNet Patch Panels, Angled, 24 Port or 48 Ports, 1RU, Vertical Printed Ports, Angled, 48 Port, 1RU
Panduit

QuickNet Patch Panels, Angled, 24 Port or 48 Ports, 1RU, Vertical Printed Ports, Angled, 48 Port, 1RU

Google-Übersetzung,
  • Nehmen Sie konfektionierte QuickNet™-Kupferkabel und MTP*-Glasfaserkassetten der QuickNet™ SFQ-Serie auf, die mit einer Hand ein- und ausrasten
  • Patchfelder mit hoher Dichte sparen wertvollen Platz im Rack
  • Abgewinkelte Patchpanels erleichtern die richtige Kontrolle des Biegeradius und minimieren den Bedarf an horizontalen Kabelmanagern
  • Alle Patchpanels aus Metall nehmen abgeschirmte Kassetten auf, kein zusätzliches Erdungskit erforderlich
  • Vorgedruckte Nummern über jedem Anschluss zur einfachen Identifizierung
  • Montage an Standard-EIA-19-Zoll-Racks oder 23-Zoll-Racks mit optionalen Erweiterungshalterungen
  • Null-RU-Halterungen nehmen Glasfaser-Adapterplatten oder vorkonfektionierte Kassetten auf, indem sie direkt am Rack oder Gehäuse montiert werden, ohne zusätzlichen Platz im Rack zu beanspruchen
  • Der optionale Patchpanel-Adapter (QPPABL) akzeptiert alle Mini-Com®-Module für UTP-, Glasfaser- und audiovisuelle Anwendungen
  • Der optionale Patchpanel-Rohling (QPPBBL) fördert die richtige Luftzirkulation und Kühlung
  • Etiketten-/Etikettenabdeckungs-Kit (QPPLC24) bietet Port- und Panel-Identifikation für 24-Port-Patch-Panels
  • Optionales nachrüstbares Erdungskit (QNSMRRT) erforderlich, um abgeschirmte Kassetten an QuickNet™ Modular Patch Panels zu erden
  • QuickNet™ All Metal Modular Patch Panels nehmen abgeschirmte Kassetten auf, ohne dass ein zusätzliches Erdungskit erforderlich ist
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpanduit-051
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCommunication and Data Processing Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialComposite
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • UNSPSCNameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSCCode4322
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Klassifizierung27 21 00
  • Format2014TitelData Communications Network Equipment
  • OmniClassNummer23-37 25 15
  • OmniClassTitelBroadcasting Communication and Data Processing Equipment