Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Panduit Four-post Rack System - R4P23
Panduit

Panduit Four-post Rack System - R4P23

Google-Übersetzung,

Das hochwertige Panduit 4-Pfosten-Racksystem vereint die Stabilität eines Schranks mit der Zugänglichkeit eines offenen Racks und bietet dem Anwender maximale Flexibilität bei der Planung von Rechenzentrumsnetzwerken. Vier vertikale Stahlpfosten und verstellbare Montageschienen vorne und hinten gewährleisten die erforderliche Stabilität und Flexibilität für den Einsatz mit verschiedenen aktiven Geräten. Stahl, 45 HE, 58,4 cm tief, #12-24 Gewindebohrungen, schwarz, 1 Stück + Montagesatz und Dichtungssatz für Lackdurchdringung.

Spezifikation
  • Panduit R4P23

    Material - Steel
    Mounting Bolt Method - Threaded
    Overall Width (In.) - 23.25
    Overall Width (mm) - 591
    Overall Depth (In.) - 23
    Overall Depth (mm) - 762
    Overall Height (In.) - 84
    Overall Height (mm) - 2134
    Number of Rack Units - 45
    Mounting Hole Thread Size - #12-24
    Static Load Capacity (lb) - 2500
    Color - Black
    Includes - (16) 3/8-16 x 1" hex bolt, (16) 3/8" paint piercing grounding washer, (1) tube of anti-oxidizing paste, (25) 12-24 x .5" slotted pan head steel screw
    Product Type - Four Post Rack
    Mount Method - Threaded
    Number of Rack Spaces - 45
    UL Listed - Yes
    Part Features - NA
    Load Capacity Lbs. - 2500
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1
    UPC - 07498308907
    Std. Pkg. Qty. - 1
    Std. Pkg. Volume (cf) - 8.2604
    Std. Ctn. Qty. - 0
    Std. Ctn. Volume (cf) - 0.0000

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpanduit-R4P23
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCommunication and Data Processing Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)84
  • Breite (Inches)23.25
  • Tiefe (Inches)30
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • UNSPSCNameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSCCode4322
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungData equipment cabinets
  • Klassifizierung26 05 36
  • Format2014TitelCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClassNummer23-35 33 23 13
  • OmniClassTitelVertical Electrical Racks
  • CSIUniFormatIICodeD50
  • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL