Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
32-Port Angled Patch Panel with 32 RJ45 Ports Wired to Four 68 Pin SCSI Connectors
Panduit

32-Port Angled Patch Panel with 32 RJ45 Ports Wired to Four 68 Pin SCSI Connectors

Google-Übersetzung,
RJ45 - HD68 abgewinkeltes Patchpanel und Patchpanel-Kit
  • Wird für die Konsolenverwaltung ausgewählter Vermittlungsgeräte verwendet
  • Jeder Port 100 % elektrisch getestet
  • Das abgewinkelte Patchpanel ist einzeln oder mit Kabelbaugruppen ausgestattet erhältlich
  • 68-polige Buchsen auf dem Bedienfeld erfüllen den Standard ANSI T 10.1302D SCSI Parallel Interface-3 (SPI-3).
  • Montage an Standard-EIA-19-Zoll-Racks oder 23-Zoll-Racks mit optionaler Verlängerungshalterung
  • Vorgedruckte Nummern über jedem Anschluss zur einfachen Identifizierung
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpanduit-052
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCommunication and Data Processing Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit