Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Panduit Two-post Rack System - R2P79
Panduit

Panduit Two-post Rack System - R2P79

Google-Übersetzung,

Das Zweipfosten-Racksystem von Panduit bietet eine zuverlässige Grundlage für die Montage von Telekommunikations- und Rechenzentrumsgeräten. Das modulare Rack kann verwendet werden, um Hochleistungs-Kupfer- und Glasfaser-Patchkabel mit horizontalen und vertikalen Kabelmanagern und Zubehör von Panduit, wie z. B. Halterungen für Steckdoseneinheiten, zu verwalten. Aluminium, 42 RU, Nr. 12-24 Befestigungslöcher mit Gewinde, Schwarz, 1 Stück + Hardware-Kit und Lack-Piercing-Bonding-Kit.

Spezifikation
  • Material - Aluminum
    Mounting Bolt Method - Threaded
    Overall Width (In.) - 20.3
    Overall Width (mm) - 516
    Overall Depth (In.) - 3
    Overall Depth (mm) - 76
    Overall Height (In.) - 79
    Overall Height (mm) - 2007
    Number of Rack Units - 42
    Mounting Hole Thread Size - #12-24
    Static Load Capacity (lb) - 1000
    Color - Black
    Includes - (12) 3/8-16 x 1" hex head cap screw, (12) 3/8-16 hex nuts, (24) 3/8" paint piercing grounding washer, (1) tube of anti-oxidizing paste, (24) 12-24 x .5" slotted pan head steel screws
    Product Type - Two Post Rack
    Number of Rack Spaces - 42
    UL Listed - Yes
    Part Features - Rails Numbered Bottom Up
    Load Capacity Lbs. - 1000
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1
    UPC - 07498331325
    Std. Pkg. Qty. - 1
    Std. Pkg. Volume (cf) - 1.2415
    Std. Ctn. Qty. - 0
    Std. Ctn. Volume (cf) - 0.0000

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpanduit-R2P79
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCommunication and Data Processing Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)79
  • Breite (Inches)20.3
  • Tiefe (Inches)3
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • UNSPSCNameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSCCode4322
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungData equipment cabinets
  • Klassifizierung26 05 36
  • Format2014TitelCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClassNummer23-35 33 23 13
  • OmniClassTitelVertical Electrical Racks
  • CSIUniFormatIICodeD50
  • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit