Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Punchdown Patch Panels, Cat 5e, Cat 6 or Cat 6A,  Flat, 24 Port or 48 Port, 1RU or 2RU
Panduit

Punchdown Patch Panels, Cat 5e, Cat 6 or Cat 6A, Flat, 24 Port or 48 Port, 1RU or 2RU

Google-Übersetzung,
  • Übertreffen die Standards ANSI/TIA-568-C.2 Kategorie 5e und ISO 11801 Klasse D

  • Erfüllen Sie die Anforderungen von IEEE 802.3af und IEEE 802.3at für PoE-Anwendungen

  • Jeder Port wird zu 100 % getestet, um die NEXT- und RL-Leistung sicherzustellen, und wird einzeln serialisiert, um die Rückverfolgbarkeit zu unterstützen

  • Verwenden Sie einen 110-Anschluss auf der Rückseite und enthalten Sie eine Haltekappe für jeden Anschluss

  • Jeder Port enthält ein universelles Etikett, das für T568A- und T568B-Verdrahtungsschemata farbcodiert ist

  • Mit 50 Mikrozoll Gold beschichtete Kontakte für überlegene Leistung

  • Abgewinkelte Versionen ermöglichen Installationen mit höherer Dichte, indem die Patchkabel einfach zu jeder Seite des Panels geführt werden, wodurch die Notwendigkeit einer horizontalen Kabelführung entfällt

  • •Schließen Sie 4-paarige, 22 - 26 AWG, 100 Ohm, feste oder verseilte verdrillte Kabelpaare ab

  • Montage an Standard-EIA-19-Zoll-Racks oder 23-Zoll-Racks mit optionaler Verlängerungshalterung

  • Beschreibbare Bereiche für Port- und Panel-Identifikation

  • Kann durch Beschriftungen und Symbole eindeutig identifiziert werden

  • Optionale Etikettensätze (DPLK24 und DPLK48) enthalten selbstklebende Etikettenhalter und Etiketten für eine einfache Handhabung
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpanduit-055
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCommunication and Data Processing Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente