Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OFR20 Single Channel, Low Voltage 1-piece Raceway with Adh. 8ft.
Panduit

OFR20 Single Channel, Low Voltage 1-piece Raceway with Adh. 8ft.

Google-Übersetzung,
Pan-Way® Kabelkanal für Büromöbel wurde entwickelt, um Datenkabel entlang der Oberseite von Bürotrennwänden zu führen. Das System umfasst eine vollständige Palette von Beschlägen, Zubehör und Abschlussoptionen, die es Ihnen ermöglichen, an jedem Punkt entlang der Trennwand auf Schreibtischhöhe oder in der Ecke am Schnittpunkt zweier Trennwände abzuschließen.
  • UL-gelistet gemäß den UL-5C-Anforderungen für Kommunikationskabelmanagementsysteme der Klasse 2

  • Hält die Kontrolle des Biegeradius im gesamten Kabelkanalsystem für Büromöbel aufrecht, wie von TIA/EIA-568-B und 569-B gefordert

  • Frontplatten entsprechen den Kennzeichnungsanforderungen des TIA/EIA-606-A-Standards

  • Das robuste Design und der manipulationssichere Verschluss erhöhen die Produktstabilität und verhindern Schäden an der Verkabelung während und nach der Installation

  • Produkt mit selbstklebender Rückseite für eine schnelle und einfache Installation

  • Schafft eine nahezu unsichtbare Lösung zum Verlegen von Datenkabeln auf Panels aller gängigen Hersteller mit einer Topcap-Breite zwischen 1,88" und 2,30"

  • Entwickelt für die Verwendung mit Pan-Net®-Konnektivität, akzeptiert auch die Konnektivität aller gängigen Hersteller bei Verwendung einer 70-mm-Frontplatte oder eines Modulrahmens nach NEMA-Standard

Alle AW- (Arctic White) und Zwei- und Drei-Meter-Produkte sind nur außerhalb Nordamerikas als Standardartikel erhältlich. Wenden Sie sich für Mindestbestellmengen, Lagerbestände und andere Farbverfügbarkeiten an den Kundendienst.
Die tatsächliche Produktfarbe finden Sie in der Farbtabelle für Oberflächenlaufbahnen, die sich in den Auswahlhilfen befindet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpanduit-094
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente