Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1U
    Panduit

    Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1U

    Google-Übersetzung,

    Das Panduit® Opticom® Rack Mount Fiber Enclosure gewährleistet die Netzwerkzuverlässigkeit durch Unterbringung, Organisation, Verwaltung und Schutz von Glasfaserkabeln, Abschlüssen, Spleißen, Steckern und Patchkabeln mit bis zu 4 FAP- oder FMP-Adapterfeldern für maximale Patchfelddichte. Aufgrund dieser Vielseitigkeit kann das Gehäuse als Übergang von der Backbone-Verkabelung zum Verteilungs-Switching, als Verbindung zu aktiven Geräten oder als Querverbindung oder Verbindung in einem Haupt- oder horizontalen Verteilungsbereich dienen. Benutzer können sogar leicht auf die Fasern durch eine herausziehbare, nach unten kippbare Schublade zugreifen, während das Kabelmanagement auf der Rückseite für ein ordnungsgemäßes Durchhängen und Aufspulen sorgt. Stahl, 1 HE, 4 Ports, 1,73" H x 17,60" B x 16,30" T (43,9 mm x 447,0 mm x 414,0 mm), Schwarz, 1 Stück

    Spezifikation
    • Overall Depth (In.) 16.3

      Overall Depth (mm) 414

      Overall Height (In.) 1.73

      Overall Height (mm) 43.9

      Color Black

      Number of Rack Spaces 1

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpanduit-fce1u
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeCommunication and Data Processing Equipment
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)1.73
    • Breite (Inches)17.6
    • Tiefe (Inches)16.3
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • UNSPSCNameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSCCode4322
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungData equipment cabinets
    • Klassifizierung33 82 00
    • Format2014TitelCommunications Distribution
    • OmniClassNummer23-19 15 00
    • OmniClassTitelCommunication Specialties
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit