Der vertikale Kabelmanager Panduit® Patchrunner® 2 kombiniert hohe Dichte und Vielseitigkeit und schafft so wertvollen Platz auf dem Boden. Der komplett vorkonfektionierte Manager senkt die Gesamtkosten und setzt den Standard für die gesamte Kabelmanagement-Branche. Einseitig, Stahl, 52 HE, Schwarz, 1 Stück, Enthält eine durchgehende Metalltür mit Doppelscharnier und Push-to-Close.
Der vertikale Kabelmanager besteht aus einem Metall-Backbone mit Kabelmanagementfingern, die mit dem EIA-Rackabstand ausgerichtet sind. Die Finger sind aus Kunststoff geformt und bieten über die gesamte Länge eine integrierte Biegeradiuskontrolle. Das Backbone muss Durchgangslöcher für die Front-to-Back-Verkabelung haben, mit der Option, mit einem Stecker verschlossen zu werden.
Der Manager muss eine Metalltür mit Scharnier und Push-to-Close akzeptieren, die sich nach rechts oder links öffnen lässt. Die Türhalterungen werden ohne Montage in den Manager integriert. Der Manager muss Plastikspulen zum Management von Durchhängen akzeptieren, die nach Bedarf neu positioniert werden können.
Die vertikale Platte muss in der Lage sein, alle Kabel im Rack ohne die Hilfe horizontaler Kabelmanager zu verwalten.