Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-03AS
Panduit

QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-03AS

Google-Übersetzung,

OM3 12-Faser gesamt, Standarddämpfung, SC-Duplex-Adapterkassette (Farbe und geteilte Hülse je nach Fasertyp), Standardmethode A

Spezifikation
  • Specifications
    Fiber Type - OM3
    Number of Fibers - 12
    Connector 1 Type - SC Duplex
    Connector 2 Type - MPO Male
    Overall Width (mm) - 89
    Overall Depth (mm) - 125
    Overall Height (mm) - 35
    Product Type - Opticom SC Cassette
    Performance Level - OM3
    Application - Application areas include key elements as specified in Data Center Cabling Standard TIA 942 cross connects in main, horizontal, and equipment distribution areas.
    Compatible Fiber - OM3 50/125µm
    Maximum Overall Height (mm) - 35.0
    Number of Rack Spaces - NA
    Part Features - Quick and easy deployment in high density applications and provide efficient utilization of rack space and design flexibility.
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerQuickNet-SFQ-Cassette-FC2XN-12-03AS
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCommunication and Data Processing Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-08-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)35
  • Breite (mm)89
  • Tiefe (mm)125
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialComposite
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • UNSPSCNameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSCCode4322
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Klassifizierung27 21 00
  • Format2014TitelData Communications Network Equipment
  • OmniClassNummer23-37 25 15
  • OmniClassTitelBroadcasting Communication and Data Processing Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit