Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plane zerodue
Panto Spa

Plane zerodue

Google-Übersetzung,
Brettschichtholz-Fensterrahmen bestehend aus 3 oder mehr Schichten. 58 x 72 mm Gehäusenennquerschnitt und ca. 74 mm Flügelrahmen mit erhöhter Dicke. Ausgestattet mit internem überhängendem Glas. Grundlegende 4 mm gehärtete emaillierte Staffel / 18/4 mm Hitzeschild / 18/4 mm Doppelverglasung. Silberfarbene verdeckte Hardware. Außenverkleidung und Flügelausrichtung. Die Ausrichtung mit der Innenwand wird durch ein spezielles Installationssystem erreicht.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpass002
  • Produktfamiliewindow frame
  • ProduktgruppeLaminated
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-09-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1200
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)80
Links
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNamePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSCCode26

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit