Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AMI Aqua

AMI Aqua

3.0 von 5 Sternen3.0(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Struktur aus Edelstahl, Basis aus satiniertem Edelstahl mit Spitzen aus Kunststoff. Fester Sitz aus kaltgeschäumtem Polyurethan komplett mit elastischen Gurten für Stuhl und Sessel; abnehmbarer und abnehmbarer Sitz mit elastischen Federbändern integriert in die Stahlkonstruktion für Sessel und Sofas. Das Gewebe, das die Struktur bedeckt, wird von Hand in Ketten-Schlauchstrick hergestellt; bei sesseln und sofas ist es möglich, das gewebe mit pfosten aus filz in abgestimmten farben zu kombinieren. Die festen und abnehmbaren Sitzkissen sind in einer Auswahl der Stoffe der Kollektion erhältlich. Es ist notwendig, ein oder mehrere Stützkissen zu verwenden.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAMI
  • ProduktfamilieIndoor
  • ProduktgruppeSedute
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-01-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)450
  • Breite (mm)650
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56