Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pearl Mantels 140-56 Classique 56-Inch Fireplace Mantel

Pearl Mantels 140-56 Classique 56-Inch Fireplace Mantel

Google-Übersetzung,
  • Umweltfreundlicher Vollmantel umgibt asiatische Harthölzer und Furniere mit unfertiger Farbe und Beize.
  • Innenmaße der Kaminsimsöffnung 56 Zoll breit und 42 Zoll hoch.
  • 1 1/2 Zoll Vorsprung hinter dem Kaminsims ermöglicht eine einfache Installation über Ihrem nicht brennbaren Material wie Marmor oder Schiefer und ein Ritzleisten-Set ist im Lieferumfang enthalten, um das Aussehen zu vervollständigen und Lücken zu verbergen.
  • Lieferung in drei Teilen; Einfache Montage mit Muttern und Schrauben und Aufhängung auf Gehrung für eine einfache Installation.
  • Achten Sie auf die Perleneinlage, die die rechte Seite des Regals ziert, als Beweis dafür, dass Sie einen echten Perlenmantel erhalten haben.

Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
  • Technical Details

    Part Number: 140-56
    Item Weight: 86 pounds
    Product Dimensions: 49.5 x 8 x 56 inches
    Item model number: 140-56
    Size: 56 Inch
    Color: Unfinished
    Style: Traditional
    Finish: Unfinished
    Material: Wood
    Special Features: Distressed Eco-Friendly

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPearl-Mantels-140-56-Classique-56-Inch-Fireplace-Mantel
  • ProduktfamilieHome Décor
  • ProduktgruppeMantel
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-14
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)56
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung10 30 00
  • Format2014TitelFireplaces and Stoves
  • OmniClassNummer23-19 17 00
  • OmniClassTitelFireplaces

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit