Pedigo Products 500-SPEC Pädiatrische Krippentrage.
Kinderbett
Die 500 Pädiatrische Krippentrage von Pedigo repräsentiert mit ihren vollen Funktionsmerkmalen den Standard für Exzellenz in Krankenhauskrippen. Das ästhetisch ansprechende Design macht es perfekt für jede Einrichtung.
Rollen
Als pädiatrische Transporttrage rollt die 500 leicht auf 5″ übergroßen Rollen. Zwei der vier Rollen arretieren, um die Trage zu sichern, während eine dritte Lenkrolle für eine verbesserte Kontrolle und Manövrierfähigkeit aktiviert werden kann.
Vollständige Zugänglichkeit
Die einzigartigen abgerundeten Ecken reduzieren die Gesamtgröße des 500 und bieten dennoch die gleiche nutzbare Fläche auf dem
26½" x 55¾" Matratze.
Das Zwei-Säulen-Stützsystem bietet dem medizinischen Team 97 % Zugang zum Patienten.
Seitenschienen
Seitenschienen haben einen Stangenabstand von zwei Zoll und eine spezielle Epoxidbeschichtung, die sich wärmer anfühlt als Chrom.
Eine echte Einhand-Krippe
Um das Kind vollständig einzudämmen, heben Sie einfach die ausbalancierten Seitengitter an, um die Wiege zu umschließen. Da die Schienen ausbalanciert sind, gibt es beim Loslassen kein plötzliches Herunterfallen, wodurch Verletzungen des Kindes oder des Betreuers verhindert werden.
Der Dual-Action-Entriegelungsgriff ist kindersicher und einfach zu bedienen, auch mit einem Kind auf einem Arm.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |