Pedigo Products 750-SPEC Trage mit 4" speziellem Infusionsständer.
Die Trage der Serie 7500 von Pedigo ermöglicht den einfachen und bequemen Transfer von Patienten mit einer Tragfähigkeit von bis zu 750 Pfund. Hervorragende Stabilität, Mobilität und Bremsfähigkeiten machen den 7500 vielseitig für alle Ihre Abteilungsanforderungen wie OP, ED, PACU, Patiententransport, Radiologie oder Katheterlabor.
750 Pfund. Gewichtskapazität
Instant Steer 6-Rad-Lenkung (IS6)
Seitenschienen – volle Länge, Doppelauslösung
Integrierte Push/Pull-Griffe
Mittelsäulenkonstruktion mit Präzisionskugellagern
Ouick-Release-O2-Tankhalter (US-Patent 7,865,984 B2)
Positiver/negativer Trendelenburg-Zweifach-Druckluftzylinder
Pneumatischer Hilfsfowler (600 N 135 # Kraft)
Mechanische Niveausperre
Fußpedale mit aktivierter Bremse und Lenkung
Zwei seitlich montierte hydraulische Fußpedale
Vier Eckaufnahmen für Infusionsständer
Vier Haltegurtpositionen
Stoßfänger aus Voll-PVC
Leichtgängige 8-Zoll-Rollen
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |