Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
108" Refinio Media Wall by Peerless-AV® with Video Conferencing Option

108" Refinio Media Wall by Peerless-AV® with Video Conferencing Option

Google-Übersetzung,

Eine All-in-One-dvLED-Lösung – Vereinfacht

Die Refinio Media Wall von Peerless- AV® ist eine sofort einsatzbereite dvLED-Displaylösung, die die Technologiebereitstellung vereinfacht und gleichzeitig das Erscheinungsbild und die Leistung moderner, hochwertiger Besprechungsräume optimiert. Durch die Kombination eines COB-dvLED-Displays, eines präzisionsgefertigten Montagesystems und eines hochwertigen HPL-Gehäuses bietet Refinio eine erstklassige, elegante Optik bei minimalem Vorbereitungsaufwand.

Optionale Videokonferenz- und Akustikgehäusepakete (108" VC-Modelle) optimieren die Integration zusätzlich – und machen Refinio damit vom ersten Tag an zu einer kompletten dvLED-Medienwandlösung.

Speziell für hochwertige Tagungsräume konzipiert

Vorstandssitzungssäle

Bieten Sie ein überzeugendes visuelles Erlebnis mit einer raffinierten dvLED-Displaylösung, die speziell für Räumlichkeiten der Führungsebene entwickelt wurde.

Konferenzräume

Unterstützen Sie wirkungsvolle Präsentationen und Videokonferenzen mit einer übersichtlichen, integrierten Medienwand, die visuelle Unordnung und Installationskomplexität reduziert.

Trainingseinrichtungen

Ermöglichen Sie klare Transparenz, gleichbleibende Leistung und zuverlässigen Betrieb für Schulungsräume, in denen Engagement und Klarheit von entscheidender Bedeutung sind.

Drei Größen für jeden Raum

Die Refinio Media Wall ist in verschiedenen dvLED-Konfigurationen erhältlich, um eine Reihe von Raumgrößen und Betrachtungsabständen zu unterstützen.

***** Exklusiv für die 108" VC-Modelle: Diese Lösung ist für die Verwendung mit einem vom Kunden bereitgestellten Videokonferenzsystem ausgelegt und verfügt über eine Montagehöhe von 43" (1100 mm) sowie die Möglichkeit, die Kamera oberhalb oder unterhalb des Displays zu positionieren.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer108in-refinio-media-wall-with-video-conferencing
  • ProduktfamilieDigital Signage Solutions
  • ProduktgruppeRefinio
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inSüdkorea
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio visual equipment
  • Klassifizierung10 11 00
  • Format2014TitelVisual Display Units
  • OmniClassNummer23-37 19 17
  • OmniClassTitelVideo Walls

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit