Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IBA2AC In-Wall Accessory Box with 125V Duplex Power Receptacle

IBA2AC In-Wall Accessory Box with 125V Duplex Power Receptacle

Google-Übersetzung,

Die In-Wall-Zubehörbox von Peerless-AV mit 125-V-Duplex-Steckdose macht Kabel und Leitungen praktisch unsichtbar. In Kombination mit einer Peerless-AV®-Wandhalterung bietet die In-Wall-Zubehörbox die perfekte Lösung hinter dem Bildschirm, um unansehnliche Strom- und Niederspannungskabel wie HDMI oder RCA hinter Flachbildschirmen, Audiokomponenten oder anderen Geräten zu verbergen. Komplett mit einer Steckdosenaussparung zum Hinzufügen des mitgelieferten Duplex-Strommoduls sorgt die IBA2AC für ein professionelles Aussehen in jeder Umgebung.

Merkmale

  • Für ein optimales Aussehen horizontal oder vertikal positionieren
  • Kann bei vertikaler Positionierung zwischen 16" (406 mm) Holzpfostenmitten installiert werden
  • Kabelbinder und Tülle im Lieferumfang enthalten für ein ordentliches Finish
  • Schwere Konstruktion aus kaltgewalztem Stahl
  • Schlankes Design macht externe Kabelabdeckungen überflüssig
  • Komponentenkabel werden innerhalb der Wand verlegt
  • Das flache Design passt hinter die dünnsten Halterungen und Flachbildschirme
  • 15 Ampere/125 Volt Doppelsteckdose Stromquelle mit Überspannungsschutz nach NEMA 5-15R
Spezifikation
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Product Dimensions; 20.50" x 12.50" x 4.50" (520 x 317 x 114mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7lb (3.17kg)
    • Ship Dimensions; 12.3125 x 4.125 x 20.3125" (312.7 x 104.8 x 515.9mm)
    • UPC Code; 735029275817

    Variant ID: 34322263244931

    Variant SKU: IBA2AC

    Type: Cables / Cable Accessories

Technische Spezifikation
  • Referenznummeriba2ac
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika