Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IBA3AC Recessed Cable Management and Power Storage Accessory Box with Surge Protected Duplex Receptacle

IBA3AC Recessed Cable Management and Power Storage Accessory Box with Surge Protected Duplex Receptacle

Google-Übersetzung,

Mit der versenkbaren Kabel- und Aufbewahrungsbox IBA3AC von Peerless-AV® werden Kabel und Leitungen praktisch unsichtbar. In Kombination mit einer Peerless-AV-Halterung bietet die In-Wall-Zubehörbox die perfekte Lösung hinter dem Display, um unansehnliche Strom- und Niederspannungskabel wie HDMI oder Cinch hinter Flachbildschirmen, Audiokomponenten oder anderen Geräten zu verbergen. Komplett mit einer Steckdosenöffnung zum Hinzufügen des mitgelieferten Duplex-Strommoduls sorgt die IBA3AC für ein professionelles Aussehen in jeder Umgebung.

Merkmale

  • Kann zur besseren Positionierung horizontal oder vertikal montiert werden
  • Kann bei vertikaler Positionierung zwischen 16" (406 mm) Holzpfostenmitten installiert werden
  • Kabelbinder und Tülle im Lieferumfang enthalten für ein ordentliches Finish
  • Schwere Konstruktion aus kaltgewalztem Stahl
  • Komponentenkabel werden innerhalb der Wand verlegt
  • Schlankes Design macht externe Kabelabdeckungen überflüssig
  • Das flache Design passt hinter die dünnsten Halterungen und Flachbildschirme
  • 15 Ampere/125 Volt Doppelsteckdose Stromquelle mit Überspannungsschutz nach NEMA 5-15R
Spezifikation
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Product Dimensions; 13.10 X 4.35 X 3.76" (333 X 110 X 96mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6lb (3kg)
    • Ship Dimensions; 11.5 x 5.25 x 21" (292.1 x 133.4 x 533.4mm)
    • UPC Code; 735029275855

    Variant ID: 34322263146627

    Variant SKU: IBA3AC

    Type: Cables / Cable Accessories

Technische Spezifikation
  • Referenznummeriba3ac
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika