Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KIP522 Landscape/Portrait Kiosk fits most 15", 22", or 32" Displays

KIP522 Landscape/Portrait Kiosk fits most 15", 22", or 32" Displays

Google-Übersetzung,

Erleben Sie die Eleganz des neuen Indoor-Kiosks von Peerless-AV, der die neuesten Digital Signage-Displays im Quer- oder Hochformat unterstützt. Mit seiner flachen Basis, die freistehend oder am Boden festgeschraubt werden kann, ermöglicht der Kiosk schnellen Zugriff auf Strom- und Datenkabel und erleichtert so die Installation und Wartung. Zum Schutz vor Diebstahl verfügt der Kiosk über Sechskantschraubenschlösser an der Hintertür. Von Unterhaltung bis zur Wegweisung ist dieser neue Kiosk eine ideale Lösung für alle Innenanwendungsumgebungen, einschließlich Gastgewerbe, Einzelhandel, Unternehmen und mehr.

Merkmale

  • Entworfen, hergestellt und montiert in den USA
  • Montieren Sie das Display im Quer- oder Hochformat, um es Ihren Digital Signage-Anforderungen anzupassen.
  • Stilvolles Kioskgehäuse ermöglicht höchste Flexibilität bei der Platzierung
  • Eine leistungsstarke Pulverbeschichtung in Premiumqualität schützt das Gerät und verlängert die Produktlebensdauer um Jahre.
  • Bewahren Sie Mediaplayer, Router und andere Komponenten sicher im internen Speicherbereich auf.
  • Internes Kabelmanagement sorgt für ein ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild
  • Gesicherte Hintertüren verhindern Diebstahl und ermöglichen bequemen Zugriff auf das Display und andere interne Komponenten für eine einfache Wartung.
  • |Internes Kabelmanagement sorgt für ein ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild
  • Unauffälliges, elegantes Design, kann freistehend oder für mehr Sicherheit am Boden festgeschraubt werden
  • Überspannungsschutz mit sechs Steckdosen, UL- und cUL-Zulassung und 6 Fuß langem Kabel zum Schutz spannungsempfindlicher Komponenten vor schädlichen Überspannungen
  • Standalone oder voll integriert mit Display, Audiokomponenten, Mediaplayer und Eingabekomponenten
  • Nach UL-Sicherheitsstandards getestet und die offizielle Zertifizierung steht aus.
  • Darüber hinaus ist eine große Palette individueller ästhetischer Optionen verfügbar; zu den Optionen gehören individuelle Farbausführungen, Vinyl-Logos, Folien usw.
  • Kioskdesign und Komponentenspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden
Spezifikation
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 13.00" x 53.41" x 16.00" (333 x 1357 x 406mm)
    • Product Weight; 79lb (35kg)
    • Load Capacity; 15lb (6.80kg
    • Finish; Gloss
    • Available Colors; Gloss Black, Truillusion Silver

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 38.00" x 27.00" x 82.00" (965 x 685 x 2082mm)
    • Package Ship Weight; 120lb (54kg)
    • KIP522 UPC Code; 735029340980
    • KIP522-S UPC Code; 735029341413
    • Package Contents; Kiosk Body, Display Mounting Hardware, and Surge Protector

    Variant ID: 34339244605571, 34339244572803

    Variant SKU: KIP522-S, KIP522

    Type: Kiosk

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkip522
  • ProduktfamilieKiosk Solutions
  • ProduktgruppePortrait Kiosks
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit