Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xtreme™High Bright Outdoor Displays

Xtreme™High Bright Outdoor Displays

Google-Übersetzung,

Es gab noch nie ein bei Tageslicht lesbares Display für den Außenbereich, das den rauen Elementen im Freien standhält wie das Peerless-AV® Xtreme™ High Bright. Mit einem vollständig versiegelten Design mit Schutzart IP68 und einem patentierten Dynamic Thermal Transfer™-System sind Xtreme High Bright Outdoor Displays wartungsfrei, ohne Lüfter, Belüftung oder Filter und vollständig gegen Wasser, Staub, Feuchtigkeit und sogar Insekten geschützt. Das Deckglas des Displays ist optisch verbunden, was das wahrgenommene Kontrastverhältnis erhöht und Blendeffekte reduziert, sodass selbst bei direkter Sonneneinstrahlung eine erstaunliche Bildqualität gewährleistet ist. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -31 °F bis 140 °F sind Xtreme Displays so konzipiert, dass sie das ganze Jahr über im Freien funktionieren, ohne dass Sie sich um extreme Hitze- oder Kältewellen sorgen müssen. Diese High Bright-Reihe kommerzieller Displays bietet eine Lichtleistung von 2500 Nits, um starken Umgebungslichtbedingungen entgegenzuwirken, während der Umgebungslichtsensor die Helligkeit des Displays automatisch anpasst, um den Stromverbrauch zu optimieren und das Seherlebnis zu verbessern. Dank ihrer unübertroffenen Leistungsfähigkeit sind die Xtreme High Bright Outdoor Displays die perfekte Digital Signage- oder Entertainment-Lösung für jede professionelle Anwendung.

Merkmale

  • Optisch gebundenes, entspiegeltes Deckglas erhöht das wahrgenommene Kontrastverhältnis und verringert die Blendwirkung. So wird selbst bei direkter Sonneneinstrahlung eine erstaunliche Bildqualität erzielt.
  • Bei Tageslicht gut lesbar mit LED-Hintergrundbeleuchtung und Full-HD-Auflösung von 1080p für ein helles, scharfes Bild
  • Enthält einen Viertelwellenplattenpolarisator, der die Installation im Hoch- und Querformat ermöglicht
  • Das IPS-Panel bietet Farbgenauigkeit, selbst bei den schwierigsten Winkeln
  • Fern- und lokale Überwachung, unterstützt über eine IP-adressierbare Benutzeroberfläche, zur Diagnose von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Stromverbrauch des Displays
  • Wasserdichte Xtreme TM Outdoor-Soundbar liefert Klang in höchster Qualität (optionales Zubehör)
  • Umgebungslichtsensor Passt die Helligkeit automatisch an die Lichtverhältnisse an, wodurch der Stromverbrauch des Displays optimiert und das Seherlebnis verbessert wird (optionales ALS-Extender-Zubehör erhältlich)
  • Hohe Lichtleistung Bietet eine Lichtleistung von 2500 Nits, um bei starken Umgebungslichtverhältnissen zu helfen
  • Vollständig versiegeltes Design mit der höchsten Umweltklassifizierung (IP68), das das Eindringen von Fremdstoffen wie Wasser, Staub, Feuchtigkeit und Insekten in das Display verhindert
  • Stoßfestes, gehärtetes Deckglas mit IK10-Zertifizierung schützt den Bildschirm vor Vandalismus und Schmutz
  • Das patentierte Dynamic Thermal Transfer TM- System sorgt dafür, dass die internen Komponenten auch bei extremer Hitze richtig gekühlt werden.
Spezifikation
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Screen Size; 43'', 49'', 55''
    • Aspect Ratio; 16:9
    • Resolution; 1920 x 1080
    • Viewing Angle; 178 Vertical/Horizontal
    • Analog TV; NTSC
    • Digital TV; ATSC,QAM,H.264,MPEG4
    • Picture Adjustment; Brightness/Contrast/Tint/Sharpness/Color
    • Picture Mode; Standard, Dynamic, Personal, Theater
    • Color Temperature Adjustment; Cool, Normal, Warm
    • Screen Adjustment; 4:3/16:9/Full/Zoom
    • Clock, Sleep Timer; Yes
    • MTS; Yes
    • V-Chip; Yes
    • Closed Caption; Yes
    • Electronic Program Guide; Yes
    • Noise Reduction; Yes
    • 3-D Comb Filter & De-Interlace; Yes
    • Mute; Yes
    • OSD Language; English, French, Spanish
    • TV Input; Coax, 75 ohm (x1)
    • VGA Input; 15 pin D-SUB (x1)
    • HDMI Input; HDMI (x3), 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
    • CVBS Input; 3.5mm (x1)
    • YPbPr Input; 3.5mm (x1), 480i, 480p, 720p, 1080i
    • VGA Stereo Audio Input; 3.5mm (x1)
    • CVBS Stereo Audio Input; 3.5mm (x1)
    • YPbPr Stereo Audio Input; 3.5mm (x1)
    • Audio Stereo Output; 3.5mm Headphone Jack (x1), Optical (x1)
    • USB; Yes-Image/Text/Video
    • RS232; DB-9 (Female)
    • Operating Temperature; -31°F to 140°F
    • IP Rating; IP68
    • Safety/EMC; FCC Class A
    • Bezel Color; Black
    • Glass; IK10 Rated
    • VESA® Pattern; 400 x 200, 400 x 400

    Package Specs

    • Shipping Weight; 145lb ( 66KG)
    • UPC Code; 735029322580

    Variant ID: 39607077339267, 33697942831235, 43187499663491

    Variant SKU: XHB554-EUK, XHB653-EUK, XHB754-EUK

    Type: Outdoor

Technische Spezifikation
  • Referenznummerxtreme-high-bright-outdoor-display
  • ProduktfamilieOutdoor Solutions
  • ProduktgruppeOutdoor Displays & TVs
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio visual equipment
  • Klassifizierung10 11 00
  • Format2014TitelVisual Display Units
  • OmniClassNummer23-37 19 13
  • OmniClassTitelLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit