Das Marvin Signature ™ Modern Casement wurde als Teil desselben modularen Systems entwickelt und lässt Sie mit Leichtigkeit bauen und konfigurieren – und mit Modern sogar noch mehr erreichen. Mit einem exklusiven drehbaren Griffdesign ist unsere minimalistische Hardware für überlegene Funktionalität ausgelegt. Mit zahlreichen Größenoptionen kann das Modern Casement allein oder als Ergänzung zu direkt verglasten oder Markisenfenstern für vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten verwendet werden. Merkmale des modernen Flügelfensters: Verfügt über eine schlanke und moderne Form; Zahlreiche Konfigurationen und Größen verfügbar; Bewertet bis zu PG50 für beeindruckende Leistung; Thermisch effizient für den Einsatz in anspruchsvollen Klimazonen; 1" Zweischeiben-IG LowE2 mit Argon - 0,28; 1 1/4" Dreischeiben-IG LowE2/E1 mit Argon - 0,20.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |