Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAMA+ MINI ELL EM

LAMA+ MINI ELL EM

LED-Hängeleuchten zur Industriebeleuchtung für Innen- und Außenräume.
Spezifikation
  • - Gehäuse und Abdeckung aus lackiertem Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverbeschichtung, nach vorhergehender chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227 - Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas - Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit - Elektrischer Anschluss an einen externen IP66-Schnellanschluss, inkl. Kabel, ermöglicht den Anschluss an das Netzwerk ohne Öffnen des Geräts; hergestellt aus PA66 mit Kontakten aus versilbertem Messing, für Kabel Ø 9 - Ø 12 mm - Hochelastische, verschleißfeste Silikondichtung - Haken zum Aufhängen aus verzinktem Stahl - Außenschrauben aus Edelstahl - Glas-Verschlussklemmen aus Edelstahl - EM-Versionen sind mit einer Notbeleuchtungseinheit (Notbetrieb 1h) ausgestattet und können sowohl zur Allgemeinbeleuchtung als auch zur Notbeleuchtung verwendet werden - Schaltbare ON/OFF-Versionen und dimmbare DALI Versionen lieferbar
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlama-plus-mini-ell-em
  • ProduktfamilieIndustrial
  • ProduktgruppeHigh bay and low bay
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)145
  • Breite (mm)185
  • Tiefe (mm)620
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001716
  • ETIM-NameHigh bay luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClassTitelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit