Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MIMIK 10 CEILING TECH

MIMIK 10 CEILING TECH

LED-Deckenleuchten für den Innen- und Außenbereich.
Spezifikation
  • - Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung - Diffusor aus klarem Sicherheitsflachglas innen bedruckt bei den Ausführungen MIMIK 10 CEILING. - Diffusor mit Mikroprisma - aus temperiertem Flachglas, Innenseite siebbedruckt bei der Ausführung MIMIK 10 CEILING TECH - Silikondichtung - LED-Versionen werden inklusive 230/-240 V 50/60 Hz Sicherheitstransformator geliefert - Die Ausführungen MIMIK 10 CEILING verfügen über eine Optik mit Linsen aus Hochleistungspolymer mit hoher Lichtwiedergabe mit verschiedener Lichtverteilung, um unterschiedlichen beleuchtungstechnischen Ansprüchen gerecht zu werden. - Die Ausführungen CEILING sind mit runder Optik mit eng gebündeltem Lichtstrahl (C/I) lieferbar.
Technische Spezifikation
  • Referenznummermimik-10-ceiling-tech
  • ProduktfamilieResidential
  • ProduktgruppeExterior ceiling
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-11
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)65
  • Breite (mm)127
  • Tiefe (mm)127
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC002892
  • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSCNameDecorative ceiling or flush mount fixture
  • UNSPSCCode39111521
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClassTitelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien