Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPIDER+ 30 S/W

SPIDER+ 30 S/W

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich.
Spezifikation
  • - Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Diffusor aus extrahellem gehärtetem Flachglas, mit innen aufgebrachtem Siebdruck - Altersbeständige Silikondichtung - Glas-Verschlussklemmen aus Edelstahl - Reflektor aus metallisiertem Reinstaluminium, hochglänzend, oxidationsfrei - Äußere Schrauben aus Edelstahl - Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack, mit vereinfachtem Befestigungssystem für die Leuchte - Mit 0,7 m Kabel H05RN-F 3G1 mm² - Leuchte mit zwei voreingestellte Leistungsstufen, einstellbar mittels Druckknopf an der Außenseite (MULTIPOWER-Versionen) - Elektrischer Anschluss über externen Steckverbinder (IP66), der den Anschluss an das Stromnetz ermöglicht, ohne die Leuchte zu öffnen; aus Technopolymer; 3-polig x 1,5/2,5 mm²; für Kabel Ø 8 - Ø 12 mm (MULTIPOWER-Versionen) - Die angeführten Lichtstromdaten beziehen sich auf die maximale Leistung - Design by GIORGIO LODI
Technische Spezifikation
  • Referenznummerspider-plus-30-sw-1
  • ProduktfamilieProfessional
  • ProduktgruppeProfessional floodlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)64
  • Breite (mm)284
  • Tiefe (mm)350
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001744
  • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 36
  • Format2014TitelFlood Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 19
  • OmniClassTitelFloodlight Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit