Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TYK+ 20 ELL

TYK+ 20 ELL

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich.
Spezifikation
  • - Leuchtenkörper bestehend aus zwei getrennten Kammern, die eine maximale Wärmeableitung von den elektronischen Teilen und LEDs gewährleisten. Hergestellt aus Aluminiumdruckguss, lackiert mit Polyesterpulverbeschichtung ISO 9227 - Diffusor aus extrahellem gehärtetem Flachglas, mit innen aufgebrachtem Siebdruck - Diffusor ist durch hochtemperaturbeständigen Silikonkleber mit dem Gehäuse fest versiegelt - Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit - Optische Einheit, die speziell für die Architekturbeleuchtung entwickelt wurde; die Kombination von intern entwickelten Optiken und Lichtquellen ermöglicht eine präzise Lichtverteilung ohne Farbabweichung. - Hochelastische, verschleißfeste Silikondichtung - Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14 mm - Konverter mit Schutzeinrichtung gegen Netzüberspannungen bis 6 kV (DM) - Außenschrauben aus Edelstahl - Halterung zur Wandmontage aus Edelstahl - Inkl. Goniometer aus Edelstahl zur Richtungseinstellung - Zubehörteil Snoot geeignet für Ausführungen mit eng strahlenden Lichtoptik (C/l) - Schaltbare ON/OFF-Versionen und dimmbare DALI Versionen lieferbar - Für ELL 65x35 / 9x70 / 70x9-Versionen kontaktieren Sie bitte das Unternehmen. - Die RGBW-Versionen sind bei 48V DC mit SELV-Treibern zu versorgen, die als Zubehör erhältlich sind. Das Farbmanagement erfolgt über die DMX-Schnittstelle. - DMX-Signalgenerator für die RGBW-Versionen separat zu bestellen - TYK+ 20 EM3h RM-Versionen gehören der Klasse II an, haben keine Ausgangskabel und dürfen nur mit den als Zubehör erhältlichen Netzteilen versorgt werden. Wenden Sie sich an das Werk
Technische Spezifikation
  • Referenznummertyk-plus-20-ell
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeArchitectural floodlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)114
  • Breite (mm)234
  • Tiefe (mm)275
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001744
  • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391116
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 36
  • Format2014TitelFlood Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 19
  • OmniClassTitelFloodlight Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit