Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WIN PRO 40 A/M

WIN PRO 40 A/M

Hochleistungs-LED-Flutlicht für Innen- und Außenbeleuchtung.
Spezifikation
  • - Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas - Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit - Hochelastische, verschleißfeste Silikondichtung - Glasverschlusssystem mit polyesterpulverbeschichteten Klemmen aus Aluminiumdruckguss, vorbehandelt durch Passivierung der Oberfläche nach ISO 9227/12944 – ISO 9223 (C5) - Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø 6-13 mm - Inkl. 0,5 m werkseitig montiertem Kabel H07RN-F 3G2,5 mm² - Äußere Schrauben aus Edelstahl - Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung - Der für die WIN PRO 40 angegebene Leistungswert schließt die Verluste der Versorgungseinheit ein - Inkl. Goniometer zur Ausrichtung der Leuchte - Zukunftssichere, wartbare Leuchte - Für die Stromversorgung von WIN PRO 40 ausschließlich die als Zubehör verfügbaren Versorgungseinheiten verwenden - Dimmbare IP66-Netzteile (RPA, DALI und DMX-RDM) lieferbar. Die Kabellänge für die elektrische Verbindung zwischen diesen und den entsprechenden Scheinwerfern darf maximal 50 m betragen (1CH) - Die Leuchten werden mit zwei Edelstahlbügeln geliefert, mit denen das Netzteil direkt an der Rückseite des Projektors befestigt werden kann - Die Versorgungseinheiten inkl. Überspannungsschutz bis 10 kV (DM und DM) - Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk - Für die Installation von UP LIGHT wenden Sie sich bitte an unser Werk
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwin-pro-40-am
  • ProduktfamilieProfessional
  • ProduktgruppeProfessional floodlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)180
  • Breite (mm)585
  • Tiefe (mm)520
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001744
  • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 36
  • Format2014TitelFlood Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 19
  • OmniClassTitelFloodlight Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit